• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Alati/postavljanje
  4. Kabel za programiranje za i komunikaciju
  5. EC2113

Adapterkabel-Set

EC2113

Cable/CAN-RS232-CANFox

Adapterkabel-Set

EC2113

Cable/CAN-RS232-CANFox

  • Pouzdano spajanje upravljačkih uređaja i dijaloških jedinica
  • Spojen kabel adaptera za sučelje CAN ili RS232
  • Pouzdani prijenos signala za uređaje CAN
  • ce
  • ukca
Mehanički podaci
Težina [g] 130,1
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - CAN adapter
Poveznik: 1 x Konektor DIN, ravno
Električni priključak - CAN adapter
Priključak Kabel: 1 m, crno
Električni priključak - CAN adapter
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A
Električni priključak - RS-232 adapter
Poveznik: 1 x Konektor DIN, ravno
Električni priključak - RS-232 adapter
Priključak Kabel: 1 m, Sivo
Električni priključak - RS-232 adapter
Poveznik: 1 x Podmaska D, ravno