• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Kabel za programiranje za i komunikaciju
  4. Kabel za programiranje za i komunikaciju
  5. EC2099

spojni kabel USB

EC2099

R360/Cable/PDM_NG-USB

spojni kabel USB

EC2099

R360/Cable/PDM_NG-USB

  • Pouzdano spajanje zaslona i dijaloških modula
  • Sa utičnicom USB za postavljanje u upravljačku ploču ili nadzornu ploču
  • Za uporabu u mobilnim strojevima i vozilima
  • Zaštitna kapica za utičnicu USB s visokom stopom zaštite
  • Prikladno za postavljanje kontrolnih ormarića u industrijskoj primjeni
  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo Zaštićni kabel
Dizajn za procesne i dijaloške module PDM360 NG
Primjena USB utikač za instalaciju u upravljačku ili kontrolnu ploču
Radni uvjeti
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 93,55
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Zaštitne kapice: IP 67, za utičnice USB-a
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: B
Električni priključak
Priključak Kabel: 1,5 m, PVC, crno, Ø 5 mm, zaštićen; upleten; 5 x 0,25 mm² / AWG 24
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x USB