• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Ugradbeni i pričvrsni elementi za zaslone
  5. EC0733

Ugradbeni okvir za grafički zaslon

EC0733

Display/Mounting Set/12"

Ugradbeni okvir za grafički zaslon

EC0733

Display/Mounting Set/12"

Primjena
Dizajn za ecomatDisplay 12 "
Mehanički podaci
Težina [g] 609,1
Vrsta montaže ugradnja
Dimenzije [mm] 158 x 10 x 19
Materijali Ram za montiranje: nehrđajući čelik (1,4301/304); Brtva: polipropilen crno
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Ram za montiranje: 2
Zatični vijak: 4
podložnici: 4
Matice: 4
Zatvarač i apsorber vibracija
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.