• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Y-razdjelnici
  4. Y-razdjelnici
  5. EBC116

Y-razdjelnik

EBC116

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Y-razdjelnik

EBC116

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

  • Za uporabu u primjenama s mnogo ulaza i izlaza u skučenim prostorima
  • Vizualno i osjetilno označavanje ulaza
  • Otporno na ulje i rashlađivače
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
  • ce
  • ukca
  • cul
Primjena
Posebno svojstvo bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Primjena logička funkcija OR
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Zaštitna klasa II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] 4
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4
Sveukupna strujna opteretivost (UL) [A] 3
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Napomena o temperaturi okoline
cULus: ...65 °C
Temperatura skladištenja [°C] -25...55
Skladišna vlažnost [%] 10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom
1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanički podaci
Težina [g] 36,9
Materijali kućište: PA Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 2 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm