• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Ugradbeno postolje / donji dijelovi modula
  5. E89063

Montažni adapter

E89063

LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm

Montažni adapter

E89063

LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm

  • Redukcijski komad za montažu na cijevi drugih proizvođača
Primjena
Dizajn Redukcijski komad za montažu na cijevi drugih proizvođača Ø 21,7 / Ø 25,3
Mehanički podaci
Težina [g] 32,7
Dimenzije [mm] Ø 31 / L = 54
Unutarnji promjer [mm] 25,3
Vanjski promjer [mm] 21,7
Materijali Aluminij crno
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
ugradbena cijev 100 mm, E89065
ugradbena cijev 300 mm, E89066
ugradbena cijev 800 mm, E89067
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.