• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. E80386

Pločica sustava RFID

E80386

ID-TAG/73.5X21.2/04

Pločica sustava RFID

E80386

ID-TAG/73.5X21.2/04

  • Velike udaljenosti pisanja / očitavanja do 80 mm
  • Za pouzdano kodiranje proizvoda i prijenosnika predmeta za obradu
  • Veliki kapacitet pohrane
  • Jednostavno pričvršćivanje i na ambalažu
  • Samoljepljiva naljepnica
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
  • ce
  • ukca
Primjena
Primjena kodiranje u kontroli proizvoda sustava RFID
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] 840...960
Veličina memorije [bit] 512
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte] 8
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...50
Temperatura skladištenja [°C] -40...70
Zaštita IP 68
Mehanički podaci
Težina [g] 445
Opaske
Količina pakiranja 1000 kom.
Drugi podaci
udaljenost očitavanja (m)
DTE80x 1,3
DTE90x -
ANT860 / ANT960 8
ANT820 / ANT920 1,5