• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Identifikacijske pločice
  5. E80348

Pločica sustava RFID

E80348

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

Pločica sustava RFID

E80348

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

  • Oznaka sustava RFID 13,56 MHz - ISO15693
  • Pouzdano kodiranje prijenosnika predmeta i proizvoda
  • Dogradbeno kućište za nosače rađevina
  • ce
  • ukca
Primjena
Primjena Kodiranje nosača rađevina u vođenim tekućim trakama
Radna temperatura (aktivna) [°C] -25...85
Vršna temperatura (pasivna) [°C] 90
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] 13,56
Veličina memorije [bit] 896
Vrsta memorije EEPROM
Vrsta čipa Vigo
Broj blokova 28
Veličina bloka [Byte] 4
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte] 8
Standard sustava RFID ISO 15693
Maks. ciklusi očitavanja neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja 100000
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Temperatura skladištenja [°C] -40...90
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-29 30 g 18 ms
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 6 g 14...200 Hz
Radio odobrenje ISO 15693
Mehanički podaci
Težina [g] 10
Kućište Dogradbeno kućište za nosače rađevina
Vrsta montaže Instalacija na metalne i nemetalne materijale; (pričvršćivanje vijaka ; ljepljenje na površinu)
Dimenzije [mm] 18 x 33 x 16,9
Materijali PBT Narančasto; PA crno
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Drugi podaci
udaljenost očitavanja kada se postavi na metal (mm)
ANT410 / DTI410 4
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 -
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 15
ANT513 / DTI513 / DTC510 20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 5
ANT600 / DTI600 15