• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Identifikacijske pločice
  5. E80341

Pločica sustava RFID

E80341

ID-TAG/47X10.0/06

Pločica sustava RFID

E80341

ID-TAG/47X10.0/06

  • Oznaka sustava RFID 13,56 MHz - ISO15693
  • Pouzdano kodiranje prijenosnika predmeta i proizvoda
  • Prikladne oznake za ugradnju na metalne i nemetalne materijale
  • ce
  • ukca
Primjena
Radna temperatura (aktivna) [°C] -25...85
Vršna temperatura (pasivna) [°C] 110
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] 13,56
Veličina memorije [bit] 896
Vrsta memorije EEPROM
Vrsta čipa ICODE SLIX
Broj blokova 28
Veličina bloka [Byte] 4
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte] 8
Standard sustava RFID ISO 15693
Maks. ciklusi očitavanja neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja 100000
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Temperatura skladištenja [°C] -40...110
Zaštita IP 68
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Radio odobrenje ISO 15693
Mehanički podaci
Težina [g] 186,1
Vrsta montaže Instalacija na metalne i nemetalne materijale; (pričvršćivanje vijaka ; ljepljenje na površinu)
Dimenzije [mm] Ø 47 / L = 10
Materijali PU
Opaske
Količina pakiranja 10 kom.
Drugi podaci
Udaljenost očitavanja kada se postavi na nemetal (mm)
ANT410 / DTI410 5
ANT411 / DTI411 15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 -
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 4
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 40
ANT513 / DTI513 / DTC510 70
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 25
ANT600 / DTI600 120
udaljenost očitavanja kada se postavi na metal (mm)
ANT410 / DTI410 -
ANT411 / DTI411 -
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 -
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 15
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 20
ANT513 / DTI513 / DTC510 35
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 10
ANT600 / DTI600 -