• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. IO-Link
  3. Dodatna IO-Link oprema / spojne tehnologije
  4. Ugradbeni dodaci
  5. E78002

Adapter vodilice DIN

E78002

DIN rail adapter 4/6 rows

Adapter vodilice DIN

E78002

DIN rail adapter 4/6 rows

  • Prijenos mastera IO-Linka, prekidača za Ethernet i modula I/O na vodilicu DIN
  • Kompletan komplet za montiranje za različite veličine modula
  • Jednostavno i brzo montiranje otporno na vibracije
  • Robusni dizajn za uporabu u teškim uvjetima
  • Za ugradnju izravno na stroj ili u upravljački ormarić
Primjena
Dizajn za postavljanje vodilice DIN, npr. masteri IO-Link 8-Port
Mehanički podaci
Težina [g] 103,8
Vrsta montaže DIN šinsko montiranje
Dimenzije [mm] 207,9 x 60 x 19
Materijali Adapter vodilice DIN: PC/ABS; uvodnica s navojem: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
podloška 2 x M5
vijak 2 x M5 x 30
vijak 1 x M5 x 10
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.