- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E70451
Spojni kabel s utičnicom
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Spojni kabel s utičnicom
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Primjena
Primjena | dovod napona za edgeGateway |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 236 |
---|---|
Materijali | PBT-GF20 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm² |
---|