Spojni kabel
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Spojni kabel
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Primjena
Primjena | dovod napona za edgeGateway |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura skladištenja [°C] | -40...105 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 111,5 |
---|---|
Materijali | PBT-GF20 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,6 m, PVC; FLRY-B |
---|