- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Mehanizmi ožičenja za enkodere
- E61444
mehanizam ožičenja za enkodere
E61444
DRAW WIRE 15000
mehanizam ožičenja za enkodere
E61444
DRAW WIRE 15000
Značajke proizvoda
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
---|---|
Promjer osovine [mm] | 6 |
Primjena
Dizajn | za enkodere sa sinkroniziranom prirubnicom od 58 mm i čvrstom osovinom od 6 mm |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost | ± 0,01 % FSO |
---|---|
Preciznost ponavljanja | ± 0,001 % FSO |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...80 |
Skladišna vlažnost [%] | 5...95; (nekondenzirajuće) |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 3824,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 115 x 180,7 x 115 | ||||||||||||
Promjer gornje prirubnice [mm] | 58 | ||||||||||||
Materijali | kućište: Aluminij eloksirano; žica: Plemeniti čelik obloženo poliamidom | ||||||||||||
Dizajn osovine | čvrsta osovina | ||||||||||||
Promjer osovine [mm] | 6 | ||||||||||||
Najveća mjerljiva duljina [mm] | 15000 | ||||||||||||
Opseg koluta sa žicom [mm] | 315 | ||||||||||||
Promjer žice [mm] | 1 | ||||||||||||
Povezanost žicama | 20,2; (mali otvor) | ||||||||||||
Svojstva žice |
|
||||||||||||
Pričvrsna prirubnica | Sinkrona prirubnica |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|