• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Mehanizmi ožičenja za enkodere
  5. E61442

mehanizam ožičenja za enkodere

E61442

DRAW WIRE 5000

mehanizam ožičenja za enkodere

E61442

DRAW WIRE 5000

Značajke proizvoda
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 6
Primjena
Dizajn za enkodere sa sinkroniziranom prirubnicom od 58 mm i čvrstom osovinom od 6 mm
Točnost / odstupanja
Preciznost ± 0,02 % FSO
Preciznost ponavljanja ± 0,002 % FSO
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...80
Temperatura skladištenja [°C] -40...80
Skladišna vlažnost [%] 5...95; (nekondenzirajuće)
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
IEC628-2-27 50 g / 10 ms
Otpornost na vibracije
IEC68-2-6 20 g / 20..200 Hz
Mehanički podaci
Težina [g] 1842,9
Promjer gornje prirubnice [mm] 58
Materijali kućište: Aluminij eloksirano; žica: Plemeniti čelik obloženo poliamidom
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 6
Najveća mjerljiva duljina [mm] 5000
Opseg koluta sa žicom [mm] 315
Promjer žice [mm] 1
Povezanost žicama 20,2; (mali otvor)
Svojstva žice
najveća brzina pomicanja žice [m /s] 2
najveće ubrzanje žice [g] 5
najveća sila proširenja [N] 16
najmanja sila povlačenja [N] 4
Pričvrsna prirubnica Sinkrona prirubnica
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
dijagrami i grafikoni
Instrukcije za instalaciju