• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Mehanizmi ožičenja za enkodere
  5. E61441

mehanizam ožičenja za enkodere

E61441

DRAW WIRE 3000

mehanizam ožičenja za enkodere

E61441

DRAW WIRE 3000

Značajke proizvoda
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 6
Primjena
Dizajn za enkodere sa sinkroniziranom prirubnicom od 58 mm i čvrstom osovinom od 6 mm
Točnost / odstupanja
Preciznost ± 0,012 % FSO
Preciznost ponavljanja ± 0,005 % FSO
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...80
Temperatura skladištenja [°C] -40...80
Skladišna vlažnost [%] 5...95; (nekondenzirajuće)
Mehanički podaci
Težina [g] 598,5
Promjer gornje prirubnice [mm] 58
Materijali kućište: lijevani cink / plastika; žica: Plemeniti čelik obloženo poliamidom
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 6
Najveća mjerljiva duljina [mm] 3000
Opseg koluta sa žicom [mm] 200
Promjer žice [mm] 0,87
Povezanost žicama M6
Svojstva žice
najveća brzina pomicanja žice [m /s] 0,8
najveće ubrzanje žice [g] 1
najveća sila proširenja [N] 3
najmanja sila povlačenja [N] 2,5
Pričvrsna prirubnica Sinkrona prirubnica
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
dijagrami i grafikoni
Instrukcije za instalaciju