• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Koaksijalne cijevi za senzore razine
  5. E43354

Koaksijalna cijev za senzore razine

E43354

LR COAX TUBE G3/4 L210

Koaksijalna cijev za senzore razine

E43354

LR COAX TUBE G3/4 L210

  • Za uporabu u medijima niske dielektričnosti
  • Pouzdano otkrivanje ulja i medija na bazi ulja
  • Učinkovita zaštita od elektromagnetske smetnje
  • Bez minimalne udaljenosti do stijenke posude
  • crn
Primjena
Dizajn za senzore razine LR
Srednja temperatura [°C] -40...200
Snaga tlaka [bar] 16
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] 16
Mehanički podaci
Težina [g] 164,5
Materijali Koaksijalna cijev: nehrđajući čelik (1,4301/304); Brtva: NBR armirano vlakno; Držač za fiksiranje: nehrđajući čelik (1,4310 / 301); dio za centriranje: PPS armirano vlakno
Spajanje senzora spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj
Procesni priključak spoj navojem G 3/4 vanjski navoj
Duljina L [mm] 210
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Brtva: 1
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.