• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Sonde za senzore razine LR
  5. E43352

Sonda senzora razine

E43352

LR PROBE L265

Sonda senzora razine

E43352

LR PROBE L265

  • Potrebno za rad senzora razine s navođenim valnim radarom
  • Za pouzdano otkrivanje vodenastih medija
  • Prilagodba na različite visine spremnika pomoću skraćivanja sonde
  • Prikladno za rashladne emulzije, tekućine za čišćenje ili znatno onečišćenu vodu
  • Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
Primjena
Dizajn za senzore razine LR
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] 265
Mehanički podaci
Težina [g] 114,5
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Zakretni moment pritezanja [Nm] 4
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.