• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Koaksijalne cijevi za senzore razine
  5. E43334

Koaksijalna cijev za senzore razine

E43334

LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED

Koaksijalna cijev za senzore razine

E43334

LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED

  • Za uporabu u medijima niske dielektričnosti
  • Pouzdano otkrivanje ulja i medija na bazi ulja
  • Učinkovita zaštita od elektromagnetske smetnje
  • Bez minimalne udaljenosti do stijenke posude
  • crn
Primjena
Dizajn dizajn s utorima, za senzore razine, LR
Srednja temperatura [°C] -40...200
Snaga tlaka [bar] 16
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] 16
Mehanički podaci
Težina [g] 620
Materijali Koaksijalna cijev: nehrđajući čelik (1,4301/304); Brtva: NBR armirano vlakno; dio za centriranje: PPS armirano vlakno; Držač za fiksiranje: nehrđajući čelik (1,4310 / 301)
Spajanje senzora spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj
Procesni priključak spoj navojem G 3/4 vanjski navoj
Duljina L [mm] 1200
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Brtva: 1
Dodatna oprema (opcionalno)
Element za centriranje koaksijalnih cijevi: 1, E43222
Opaske
Opaske
Kada se upotrebljava u uvjetima DNV GL-a, potrebno je postavljanje dodatnog komada za centriranje
Količina pakiranja 1 kom.