Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E43315
ADAPT G1/2-WELD SHOULDER 3A
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E43315
ADAPT G1/2-WELD SHOULDER 3A
- Adapter za zavarivanje procesnih senzora
- Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Dizajn | Sa udubljenjem za curenje | |
---|---|---|
Snaga tlaka [bar] | 50 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
|
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 50 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 215 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) |
Spajanje senzora | G 1/2 stožac za brtvljenje |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 45 mm |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | 0,4 / 4 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|