• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Sonde za senzore razine LR
  5. E43227

Sonda senzora razine

E43227

LR PROBE L500

Sonda senzora razine

E43227

LR PROBE L500

  • Potrebno za rad senzora razine s navođenim valnim radarom
  • Za pouzdano otkrivanje vodenastih medija
  • Prilagodba na različite visine spremnika pomoću skraćivanja sonde
  • Prikladno za rashladne emulzije, tekućine za čišćenje ili znatno onečišćenu vodu
  • Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
Primjena
Dizajn za senzore razine LR
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] 500
Mehanički podaci
Težina [g] 215,5
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Zakretni moment pritezanja [Nm] 4
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.