• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Koaksijalne cijevi za senzore razine
  5. E43218

Koaksijalna cijev za senzore razine

E43218

LR COAX TUBE NPT L450

Koaksijalna cijev za senzore razine

E43218

LR COAX TUBE NPT L450

  • Za uporabu u medijima niske dielektričnosti
  • Pouzdano otkrivanje ulja i medija na bazi ulja
  • Učinkovita zaštita od elektromagnetske smetnje
  • Bez minimalne udaljenosti do stijenke posude
  • crn
Primjena
Dizajn za senzore razine LR
Srednja temperatura [°C] -40...200
Snaga tlaka [bar] 16
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] 16
Mehanički podaci
Težina [g] 299,5
Materijali Koaksijalna cijev: nehrđajući čelik (1,4301/304); dio za centriranje: PPS armirano vlakno; Držač za fiksiranje: nehrđajući čelik (1,4310 / 301)
Spajanje senzora spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj
Procesni priključak spoj navojem 3/4" NPT vanjski navoj
Duljina L [mm] 450
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.