• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Prirubne ploče za senzore razine
  5. E43206

Prirubna ploča za senzore razine

E43206

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4

Prirubna ploča za senzore razine

E43206

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4

  • Opcionalno za rad senzora razine s navođenim valnim radarom
  • Jednostavno, brzo i jeftino postavljanje u poklopac rezervoara
  • Potrebno za rad na spremnicima s plastičnim poklopcem
Primjena
Dizajn za senzore razine LR
Montaža prema DIN 24557
Tlak spremnika [bar] -1...16
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...80
Mehanički podaci
Težina [g] 266,8
Vrsta montaže prema DIN 24557
Materijali prirubnica: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Brtva: NBR
Zakretni moment pritezanja [Nm] < 40
Spajanje senzora spoj navojem 3/4" NPT Unutarnji navoj
Procesni priključak prirubnica Ø 90 mm
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.