• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Prirubne ploče za senzore razine
  5. E43201

Prirubna ploča za senzore razine

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

Prirubna ploča za senzore razine

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

  • Opcionalno za rad senzora razine s navođenim valnim radarom
  • Jednostavno, brzo i jeftino postavljanje u poklopac rezervoara
Primjena
Dizajn za senzore razine LR
Montaža prema DIN 24557
Tlak spremnika [bar] -1...16
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...80
Mehanički podaci
Težina [g] 257,3
Vrsta montaže prema DIN 24557
Materijali prirubnica: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Brtva: NBR
Zakretni moment pritezanja [Nm] 6...9
Spajanje senzora spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj
Procesni priključak prirubnica Ø 90 mm
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.