• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Mounting adapters
  5. E43019

Stezni priključak za procesne senzore

E43019

FITTING LI G3/4/D16

Stezni priključak za procesne senzore

E43019

FITTING LI G3/4/D16

  • Za postavljanje kapacitivnih senzora razine u spremnike
  • Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
  • Korisnički prilagođeno namještanje potrebne dubine uranjanja senzora
  • Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn za kapacitivne senzore razine LI
Montaža Zavrtanje stezaljkom
Snaga tlaka [bar] 0,5
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...60
Mehanički podaci
Težina [g] 67,8
Dimenzije [mm] Ø 31 / L = 36
Materijali Mjed niklovano; TPE; Brtva: FKM
Zakretni moment pritezanja [Nm] 10
Spajanje senzora Ø 16 mm
Procesni priključak spoj navojem G 3/4 vanjski navoj
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.