• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Prirubne ploče za senzore razine
  5. E43005

Prirubna ploča za senzore razine

E43005

FLANGE PLATE 100-125 D16

Prirubna ploča za senzore razine

E43005

FLANGE PLATE 100-125 D16

  • Opcionalno za rad kapacitivnih senzora razine
  • Jednostavno, brzo i jeftino postavljanje u poklopac rezervoara
  • Korisnički prilagođeno namještanje potrebne dubine uranjanja senzora
  • Stabilno pričvršćivanje senzora pomoću steznog nastavka
Primjena
Dizajn za kapacitivne senzore razine LK, LI, LT, LL
Snaga tlaka [bar] 0,5
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...80
Mehanički podaci
Težina [g] 252
Materijali prirubnica: Aluminij eloksirano; Zaporna matica: Plemeniti čelik; Distančni tuljak: Mjed; stezni prsten: FKM
Zakretni moment pritezanja [Nm] 6...9
Spajanje senzora adaptacija stezaljke Ø 16 mm
Procesni priključak prirubnica
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.