Stezni priključak za procesne senzore
E43003
MOUNTING ADAPTER G3/4
Stezni priključak za procesne senzore
E43003
MOUNTING ADAPTER G3/4
- Za postavljanje kapacitivnih senzora razine u spremnike
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Korisnički prilagođeno namještanje potrebne dubine uranjanja senzora
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | za kapacitivne senzore razine LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montaža | Zavrtanje stezaljkom |
Snaga tlaka [bar] | 0,5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 250 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 39 / L = 44 |
Materijali | prirubnica: Plemeniti čelik; Zaporna matica: Plemeniti čelik; Distančni tuljak: Mjed; stezni prsten: FKM; Brtva: Tesnit |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 6...9 |
Spajanje senzora | Ø 16 mm |
Procesni priključak | spoj navojem G 3/4 vanjski navoj |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|