• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Premosni kabeli za mobilne kamere
  5. E3M159

Produžni kabel

E3M159

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

Produžni kabel

E3M159

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

  • Za pouzdano spajanje mobilnih kamera 3D
  • Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Široko područje radne temperature
  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Dizajn produžetak za spojni kabel O3M za pokretni 3D pametni senzor s analognim video izlazom PAL
Električni podaci
Radni napon [V] < 25 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa III
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...80
Zaštita IP 67; IP 69K
Mehanički podaci
Težina [g] 274,3
Dimenzije [mm] 14,5 x 14,5 x 48,4
Materijali kućište: PUR; Brtva: FKM; kontaktne igle: CuSn6 obloženo niklom i limom
Zaporna matica materijala nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
radijus krivine za fiksirane instalacije ≥ 60 mm
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 5 m, TPU, crno, Ø 6 mm, zaštićen; impedanca 75 Ω
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)