• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Premosni kabeli za mobilne kamere
  5. E3M151

Spojni kabel

E3M151

CONNECTION CABLE M12 5M

Spojni kabel

E3M151

CONNECTION CABLE M12 5M

  • Pouzdano spajanje mobilne kamere 3D na zaslon
  • Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Široko područje radne temperature
  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Dizajn za mobilni pametni senzor 3D s analognim video izlazom PAL
Električni podaci
Radni napon [V] < 25 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa III
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...80
Zaštita IP 67; IP 69K
Mehanički podaci
Težina [g] 274,3
Materijali kućište: PUR; Brtva: FKM; kontaktne igle: CuSn6 obloženo niklom i limom
Zaporna matica materijala nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
radijus krivine za fiksirane instalacije ≥ 60 mm
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Električni priključak
Priključak Kabel: 5 m, TPU, crno, Ø 6 mm, zaštićen; 3 x 0,25 mm²
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)