• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Premosni kabeli za mobilne kamere
  5. E3M123

Spojni kabel

E3M123

MCI CONNECTION CABLE 3M

Spojni kabel

E3M123

MCI CONNECTION CABLE 3M

  • Pouzdano spajanje rasvjetne jedinice na mobilnu kameru 3D
  • Pozlaćeni kontakti za pouzdan prijenos signala
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Široko područje radne temperature
  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo Primjeren za povlačni lanac
Električni podaci
Radni napon [V] < 25 AC / < 60 DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...105
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 116,8
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
radijus krivine za fiksirane instalacije ≥ 40 mm
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 3 m, TPU, crno