• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Zavareni adapter
  5. E38827

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

E38827

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.25

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

E38827

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.25

  • Adapter za zavarivanje procesnih senzora
  • Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
  • Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Primjena
Snaga tlaka [bar] 120
Napomena o snazi tlaka
za senzor priključka – adapter
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci
Težina [g] 8,2
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora G 1/8 Unutarnji navoj Ø 3 mm
Procesni priključak Zavareni adapter Ø 18 mm ; nazivna veličina cijevi: DN25...DN100; debljina stijenke cijevi: 1,25 mm
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova < 0,4 / -
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.