• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Mounting adapters
  5. E33340

univerzalni procesni adapter

E33340

ADAPT UNI RD52

univerzalni procesni adapter

E33340

ADAPT UNI RD52

  • Za instalaciju procesnih senzora u spremnike
  • Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
  • Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
  • Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
  • Otpornost na visoki tlak
  • fda
  • ec19352004
Primjena
Snaga tlaka [bar] 16
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci
Težina [g] 364,5
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4
Spajanje senzora G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključak univerzalni procesni adapter Rd 52
Brtvilo Brtva
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 H4
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
O-prsten: 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054
O-prsten: 38 x 2, FKM
O-prsten: 36 x 3, usklađeno s EPDM, FDA
Dodatna oprema (opcionalno)
O-prsten: 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123
prsteni za brtvljenje, usklađeno s PEEK, FDA, E30124
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.