• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Ugradbeni adapter
  5. E33222

Procesni adapter Varivent

E33222

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

Procesni adapter Varivent

E33222

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

  • Za postavljanje procesnih senzora u cijevi
  • Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
  • Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
  • Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
  • Otpornost na visoki tlak
  • ehedg_t
  • fda
  • ec19352004
Primjena
Snaga tlaka [bar] 25
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci
Težina [g] 472,5
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4
Spajanje senzora G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključak Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Brtvilo Brtva
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 H4
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054
Dodatna oprema (opcionalno)
O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123
prsteni za brtvljenje: 1, usklađeno s PEEK, FDA, E30124
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.