• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Zavareni adapter
  5. E30531

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

E30531

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

E30531

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A

  • Prilagodnik za zavarivanje dna i zida spremnika
  • Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
  • Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Otpornost na visoki tlak
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Primjena
Dizajn Sa udubljenjem za curenje
Montaža za velike debljine stijenki i nepovoljne uvjete zavarivanja; za dno i zid spremnika
Snaga tlaka [bar] 16
Napomena o snazi tlaka
za senzor priključka – adapter
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci
Težina [g] 362
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / R
Spajanje senzora G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključak Zavareni adapter Ø 85 mm
Brtvilo Brtva
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
O-prsten: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Dodatna oprema (opcionalno)
O-prsten: 1 x 24 x 2, FKM, E30123
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.