Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E30528
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E30528
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- Prilagodnik za zavarivanje glave i zida spremnika
- Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Dizajn | Sa udubljenjem za curenje | |
---|---|---|
Montaža | za velike debljine stijenki i nepovoljne uvjete zavarivanja; za glavu i zid spremnika | |
Snaga tlaka [bar] | 16 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 407 |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / R |
Spajanje senzora | G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 85 mm |
Brtvilo | Brtva |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
|
---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|