Brtva
E30513
SEAL RING FFKM G1/2
Brtva
E30513
SEAL RING FFKM G1/2
- Za pouzdano brtvljenje rezervoara, spremnika i cijevi
- Za uporabu u kombinaciji s procesnim senzorima
Primjena
Dizajn | za jedinice s procesnim spojem G ½ |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -5...200 |
---|
Testovi / odobrenja
Standardno | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 2,05 |
---|---|
Unutarnji promjer [mm] | 18,5 |
Vanjski promjer [mm] | 23,9 |
Materijali | FFKM |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|