• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. O-prsteni i brtve
  5. E30511

O-prsten

E30511

O-RG 16,40x1,00/EPDM 5 PIECE

O-prsten

E30511

O-RG 16,40x1,00/EPDM 5 PIECE

  • Za pouzdano brtvljenje rezervoara, spremnika i cijevi
  • Za uporabu u kombinaciji s procesnim senzorima
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...150
Mehanički podaci
Težina [g] 1,85
Unutarnji promjer [mm] 16,4
Vanjski promjer [mm] 18,4
Materijali EPDM
Opaske
Količina pakiranja 5 kom.