• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Zavareni adapter
  5. E30500

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

E30500

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

E30500

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1

  • Adapter za zavarivanje procesnih senzora
  • Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
  • Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Otpornost na visoki tlak
Primjena
Dizajn Sa udubljenjem za curenje, za ugradnju LDL20x
Snaga tlaka [bar] 50
Napomena o snazi tlaka
za senzor priključka – adapter
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci
Težina [g] 113,8
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4
Spajanje senzora G 1 Aseptoflex Vario
Procesni priključak Zavareni adapter Ø 38 mm
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.