Ponavljač poveznice IO-Link
E30444
IO-LINK REPEATER
Ponavljač poveznice IO-Link
E30444
IO-LINK REPEATER
- Područje IO-Linka povećano do 240 m
- Moguće serijsko priključivanje senzora od najv. tri repetitora
- Jednostavno spajanje sustavom „uključi i pokreni”
- Uporaba u industriji hrane i pića
- Jednostavna integracija u svaku konstrukciju IO-Linka
- Proziran svim certificiranim masterima IO-Linka
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 | ||||||
Potrošnja struje [mA] | < 20 | ||||||
Zaštitna klasa | III | ||||||
Zaštita od obrnutog polariteta | da; (na strani mastera) | ||||||
Zaštita od prenapona | da; (integrirano) | ||||||
Zaštita od prenapona za napon |
|
||||||
Zaštita od prenapona za struju |
|
||||||
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 2; (po repetitoru) | ||||||
Snaga struje po ulazu [A] | 0,84; (Port Class A; Port Class B: 2) | ||||||
Vrijeme odgode acikličkih podataka | do dvaju ciklusa; (po repetitoru) | ||||||
Vrijeme odgode obradnih podataka | do jednog ciklusa; (po repetitoru) |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
Unterstützte Masterportklasse | A / B |
Tip prijenosa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Način SIO | ne |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...65 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 68; IP 69K; (7 dana / 3m dubina vode / 0,3 bar: IP 68) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 409 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 212 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; PA armirano vlakno; FKM; Klema za uzemljenje: nehrđajući čelik (1,4301/304) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |