• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Zavareni adapter
  5. E30130

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

E30130

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

E30130

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

  • Adapter za zavarivanje procesnih senzora
  • Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
  • Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Otpornost na visoki tlak
  • acs
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Primjena
Dizajn Sa udubljenjem za curenje
Montaža za male debljine stijenki
Snaga tlaka [bar] 50
Napomena o snazi tlaka
za senzor priključka – adapter
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci
Težina [g] 186
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4
Spajanje senzora G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključak Zavareni adapter Ø 50 mm
Brtvilo Brtva
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054
Dodatna oprema (opcionalno)
O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.