• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. O-prsteni i brtve
  5. E30123

O-prsten

E30123

FKM VITON O-RING

O-prsten

E30123

FKM VITON O-RING

  • Za pouzdano brtvljenje rezervoara, spremnika i cijevi
  • Za uporabu u kombinaciji s procesnim senzorima
  • Materijal neškodljiv za hranu
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Mehanički podaci
Težina [g] 0,528
Unutarnji promjer [mm] 24
Vanjski promjer [mm] 28
Materijali FKM
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.