• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Zavareni adapter
  5. E30013

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

E30013

WELDING ADAPT G1 V4A

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

E30013

WELDING ADAPT G1 V4A

  • Adapter za zavarivanje procesnih senzora
  • Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
  • Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Otpornost na visoki tlak
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
  • crn
Primjena
Snaga tlaka [bar] 150
Napomena o snazi tlaka
za senzor priključka – adapter
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] 150
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci
Težina [g] 300
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4404/316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4
Spajanje senzora G 1 stožac za brtvljenje
Procesni priključak Zavareni adapter Ø 50 mm
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.