• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Ugradbeni kompleti
  5. E2M211

Ugradbeni nosač za analogne kamere

E2M211

DOME ADAPTER CCC

Ugradbeni nosač za analogne kamere

E2M211

DOME ADAPTER CCC

  • Za postavljanje analognih kamera vrste O2M
  • Brzo i jednostavno postavljanje i pričvršćivanje
  • Čvrsti dizajn za uporabu u mobilnim strojevima
  • Široko područje radne temperature
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Mehanički podaci
Težina [g] 143
Dimenzije [mm] 85 x 75 x 82
Materijali kućište: ABS armirano stakleno vlakno; Računalo; PA
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Vijci: 2 x M5
podložnici: 2
šesterokutne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.