• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Ugradbeni kompleti
  5. E2M210

Ugradbeni komplet za analogne kamere

E2M210

BRACKET CCC

Ugradbeni komplet za analogne kamere

E2M210

BRACKET CCC

  • Za postavljanje mobilnih kamera
  • Siguran i stabilan držač
  • Brzo i jednostavno postavljanje i pričvršćivanje
  • Za primjene u mobilnim strojevima i osobito teškim industrijskim uvjetima
Mehanički podaci
Težina [g] 51,5
Dimenzije [mm] 64 x 78 x 35
Materijali instalacija: ABS
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
vijci glave utičnice: 2 x M3 x 11
Vijci: 2 x M6 x 20
podložnici: 2
Matice: 2 x M6, samozaporno
protuklizni jastučić: 1
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.