• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Ugradbeni kompleti
  5. E2D118

Ugradbeni komplet za fotoelektrične senzore udaljenosti

E2D118

MOUNTING SET OPD 12MM

Ugradbeni komplet za fotoelektrične senzore udaljenosti

E2D118

MOUNTING SET OPD 12MM

  • Potpuni ugradbeni komplet za postavljanje na stezaljku
  • Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
  • Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Za postavljanje na ugradbenu šipku
  • Moguć svaki položaj senzora zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Primjena
Dizajn Montaža steznog cilindra
Mehanički podaci
Težina [g] 121
Vrsta montaže okrugli profil; (Ø 12 mm)
Materijali instalacija: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Stezaljka: nehrđajući čelik (1,4408); Vijci: Plemeniti čelik; Matica: Plemeniti čelik
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
vijci glave utičnice: 2 x M4 x 30
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
dijagrami i grafikoni