• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Premosni kabeli za Ethernet
  5. E21140

Spojni adapter za Ethernet

E21140

INDUSTR.ETHERN.ADAPT.M12/RJ45

Spojni adapter za Ethernet

E21140

INDUSTR.ETHERN.ADAPT.M12/RJ45

  • Za spajanje sučelja Ethernet senzora za prepoznavanje objekata
  • Kutni oblik za skučene prostore
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Široko područje radne temperature
Primjena
Dizajn kabel za Ethernet, D-kodirano
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Zaštita IP 65; IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 47,5
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: D