• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Stezaljke
  5. E21110

Stezaljka

E21110

SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT

Stezaljka

E21110

SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT

  • Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
  • Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Za postavljanje na ugradbenu šipku
  • Moguć svaki položaj senzora zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Mehanički podaci
Težina [g] 88,5
Vrsta montaže okrugli profil; (Ø 12 mm)
Dimenzije [mm] 27 x 27 x 37
Materijali Stezaljka: nehrđajući čelik (1,4408)
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.