• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Stezaljke
  5. E21076

Spojni element za stezaljke

E21076

CLAMP LINKING RING D. 20MM

Spojni element za stezaljke

E21076

CLAMP LINKING RING D. 20MM

  • Za pouzdano spajanje stezaljki
  • Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
  • Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Za samostojeće postavljanje, postavljanje na šipku ili aluminijski profil
Primjena
Montaža za povezivanje dvaju steznih cilindara s Ø 20 mm
Mehanički podaci
Težina [g] 16,1
Unutarnji promjer [mm] 20
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.