• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Ugradbeni kompleti
  5. E20873

Ugradbeni komplet za senzore položaja

E20873

SYSTEM COMPONENT M30 BOLT

Ugradbeni komplet za senzore položaja

E20873

SYSTEM COMPONENT M30 BOLT

  • Potpuni ugradbeni komplet za postavljanje na stezaljku
  • Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
  • Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Za samostojeće postavljanje
  • Moguć svaki položaj senzora zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Primjena
Dizajn Montaža steznog cilindra
Mehanički podaci
Težina [g] 203,5
Vrsta montaže površina; (M12)
Dimenzije [mm] Ø 30,2
Materijali instalacija: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Stezaljka: Tlačno lijevani cink
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
vijak: 1 x M12 x 55
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.