• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Pokretači, mete, magneti i oznake
  4. Sklopne kvrge
  5. E12725

Sklopna kvrga za pokretače ventila

E12725

PUCK 65MM ADJUSTABLE

Sklopna kvrga za pokretače ventila

E12725

PUCK 65MM ADJUSTABLE

  • Za nadzor položaja ventila
  • Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
  • Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
  • Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
  • Mogućnost odabira položaja prigušnih vijaka
Primjena
Dizajn za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mehanički podaci
Težina [g] 81,1
Promjer sklopne kvrge [mm] 65,6
Razmak između rupa [mm] 80
Visina osovine pogona ventila [mm] 30
Materijali sklopna kvrga: PA 6 crno; metalni dijelovi: Plemeniti čelik; Pokazivač položaja: PA 6 Žuto
Zakretni moment pritezanja [Nm] 2,5...3
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
vijak s poluokruglom glavom: 1 x M6 x 25, Plemeniti čelik EN ISO 7380-2:2011
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.