• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
  4. Spojni kabeli s utičnicom za opskrbu energijom za module na terenu
  5. E12649

Spojni kabel s utičnicom

E12649

ADOAX050MSS0020H05

Spojni kabel s utičnicom

E12649

ADOAX050MSS0020H05

  • Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
  • Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Široko područje radne temperature
  • Prijenos visoke jačine zbog velike brzine struje
  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Dizajn kabel za napajanje, L-kodirano
Električni podaci
Radni napon [V] 63 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 16
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...90
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 4143,9
Dimenzije [mm] 39 x 16 x 38,1
Materijali PP
Materijal ulivenog tijela TPE
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 20 m, PUR, crno, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno