• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
  4. Spojni kabeli s utikačem
  5. E12614

Spojni kabel s utičnicom

E12614

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Spojni kabel s utičnicom

E12614

Fuse/IO-Link/Cable/2m

  • ce
Primjena
Posebno svojstvo bez halogena
Električni podaci
Radni napon [V] < 50 AC/DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Mehanički podaci
Težina [g] 62,1
Materijali Mjed niklovano; kućište: TPU
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²